Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors 087G6078

Energiezähler, Zubehör, Zubehör für Energiezähler, Rechenwerke und Durchflusssensoren

087G6078

Generisch für das gesamte Portfolio

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungZubehör für Energiezähler, Rechenwerke und Durchflusssensoren
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Für ProdukttypGenerisch für das gesamte Portfolio
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Material DescriptionAdapter f. 5,2mm Fühler auf Direktsensor
Nenndruck [bar]25 bar
Eigenschaften
Wert
Product line08
ProduktgruppeEnergiezähler
ProdukttypZubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.8e98483d-dac4-424f-a1aa-010b4bd9cd9a
SCIP-Dossier ProduktnameBrass installation set for sensors 20pc
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Verpackungsmenge20
ZubehörtypVerschraubungen PN25 130°C

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.021 Kilogramm
Nettogewicht0.016 Kilogramm
Volume0.028 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5710104051536
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm