Slimline-Düsen
Diese Art von Düse ist in der Luftbefeuchtungs branche seit Jahren weit verbreitet. Sie ist auf Feinstwasserzerstäubung in Anwendungen wie Komfort-Feuchteregelung, Luftbefeuchtung offener Räume, adiabatische Kühlung usw. zugeschnitten. Die Düse erzeugt je nach Druck und Wasserqualität Milliarden kleinster Tröpfchen. Geeignet für die Verwendung mit Leitungswasser oder technischem Wasser (VE / Di – Wasser).
Features and benefits
- Praxiserprobt seit über 75 Jahren
- Präzision, Volumenstrom und Sprühwinke
- Erzeugt einen fein zerstäubten Sprühnebel
- Standard-Volumenstrom: 1,3 – 17,2 l/h
- Sprühwinkel: 30°, 45°, 60° und 80°
- Sprühbild: Hohlkegel und Vollkegel
- Anschlussgewinde 10/24 & 12/24
- Adiabatische Kühlung
- Luftbefeuchtung