Wasserdüsen, SL, 2.61 L/h, 60 °, Hohl
030L6564
SL-AD 2,61 L/h 60°H
030L6564
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | SL-AD 2,61 L/h 60°H |
| CE-geprüft | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Definitionspunkt [USgal/h] | 14 bar tap water |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Gewinde | 12/24 UNC |
| Kapazität [USgal/h] | 0.65 gal/h |
| LE Anti-Tropfventil | Ja |
| Leistung [l/h] | 2.61 L/h |
| Material Description | SL AISI nozzle 2,61 L/h 60° AD UNC 12-24 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 50 pc |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Wasserdüsen |
| Produkttyp | SL |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128 |
| SCIP-Dossier Produktname | SL nozzles |
| Sprühmuster | Hohl |
| Sprühmuster-Kennzeichnung | H |
| Sprühwinkel [°] | 60 ° |
| UL-zertifiziert | No |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 20.1 Gramm |
| Nettogewicht | 18.1 Gramm |
| Volume | 0.023 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162705001 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |