Danfoss logo
Slimline-Düsen-product-category

Slimline-Düsen

Diese Art von Düse ist in der Luftbefeuchtungs branche seit Jahren weit verbreitet. Sie ist auf Feinstwasserzerstäubung in Anwendungen wie Komfort-Feuchteregelung, Luftbefeuchtung offener Räume, adiabatische Kühlung usw. zugeschnitten. Die Düse erzeugt je nach Druck und Wasserqualität Milliarden kleinster Tröpfchen. Geeignet für die Verwendung mit Leitungswasser oder technischem Wasser (VE / Di – Wasser).

Features and benefits

  • Praxiserprobt seit über 75 Jahren
  • Präzision, Volumenstrom und Sprühwinke
  • Erzeugt einen fein zerstäubten Sprühnebel
  • Standard-Volumenstrom: 1,3 – 17,2 l/h
  • Sprühwinkel: 30°, 45°, 60° und 80°
  • Sprühbild: Hohlkegel und Vollkegel
  • Anschlussgewinde 10/24 & 12/24
  • Adiabatische Kühlung
  • Luftbefeuchtung