Danfoss logo
070-7300_RSH032M_2251

Pumpen, RSA

070L5370

Produkttyp: RSA, Düsenanschluss/Druckstutzen: L

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
1 oder 2 Stufe(n)1
Abflachungen/Passfeder an der Welle1 flach
AnmerkungenDrehrichtung und Düsen-/Druckanschluss der Pumpe sind auf das Wellenende gesehen angegeben.
Anschlußstutzen1 Rohr
Anzahl Phasen1
BeschreibungRSA 28
Biokraftstoffmischung100
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätYes
Definitionspunkt [l/h]2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrehrichtungL
Drehzahl [U/min] [max.]3600 rpm
Drehzahl [U/min] [min.]2400 rpm
Druck [bar] [max.]15.00 bar
Druck [bar] [min.]5.50 bar
Druck Kerosin [bar] [max.]12 bar
Druckbereich spezielle Feder, bar [max.]5 bar
Druckbereich spezielle Feder, bar [min.]1 bar
DruckSaugleitung [bar] [max.]4 bar
Düsenanschluss/DruckstutzenL
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Filterfläche [cm²]75.0 cm²
Filterklasse [µm]150
FiltertypRing
Kapazitätsbereich [l/h] [max.]99 L/h
Kapazitätsbereich [l/h] [min.]50 L/h
Kapazitätsgruppe50-99
Eigenschaften
Wert
Lagertemperatur [max.] [°C]120 °C
Lagertemperatur [min.] [°C]-25 °C
Leistung [l/h]50.00 L/h
Leistungsaufnahme [W]63.0 W
Material DescriptionRSA 028 M 2250
Medientemperatur [°C] [max.]120 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-10 °C
Menge je Verpackungseinheit6 pc
Ölpumpendrehzahl [op/min]3600 op/min
ÖltypKerosin/leichtes Heizöl
Product line02
ProduktgruppePumpen
ProdukttypRSA
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Saugleitung Vakuum [bar] [max.]0.4 bar
SchließfunktionAbsperrung
SCIP-Dossier Nr.fde6ccba-b92d-41c9-b9fe-c638bda86a99
SCIP-Dossier ProduktnameRSA 28 M 2250
SerieRS
Startdrehmoment [Nm] [max.]0.20 N-m
UL-zertifiziertNo
Umgebungstemperatur [°C] [max.]120 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]-20 °C
VerpackungseinheitMulti-Pack
Viskosität [cSt] [max.]18.0 cSt
Viskosität [cSt] [min.]1.3 cSt
Wellendurchmesser [mm]10.000 mm
Werkseinstellung Druck [bar]7.0 bar
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.127 Kilogramm
Nettogewicht2.126 Kilogramm
Volume3.308 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425007545
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm