Pumpen, RSA
070L3482
Produkttyp: RSA, Düsenanschluss/Druckstutzen: L
070L3482
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| 1 oder 2 Stufe(n) | 1 |
| Abflachungen/Passfeder an der Welle | 1 flach |
| Anmerkungen | Drehrichtung und Düsen-/Druckanschluss der Pumpe sind auf das Wellenende gesehen angegeben. |
| Anschlußstutzen | 2 Rohr |
| Anzahl Phasen | 1 |
| Beschreibung | RSA 95 |
| Biokraftstoffmischung | 100 |
| CE-geprüft | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Definitionspunkt [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drehrichtung | L |
| Drehzahl [U/min] [max.] | 3600 rpm |
| Drehzahl [U/min] [min.] | 1400 rpm |
| Druck [bar] [max.] | 21.00 bar |
| Druck [bar] [min.] | 5.50 bar |
| Druck Kerosin [bar] [max.] | 12 bar |
| Druckbereich spezielle Feder, bar [max.] | 5 bar |
| Druckbereich spezielle Feder, bar [min.] | 1 bar |
| DruckSaugleitung [bar] [max.] | 4 bar |
| Düsenanschluss/Druckstutzen | L |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Filterfläche [cm²] | 170.0 cm² |
| Filterklasse [µm] | 150 |
| Filtertyp | Ring |
| Kapazitätsbereich [l/h] [max.] | 299 L/h |
| Kapazitätsbereich [l/h] [min.] | 150 L/h |
| Kapazitätsgruppe | 150-299 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Lagertemperatur [max.] [°C] | 120 °C |
| Lagertemperatur [min.] [°C] | -25 °C |
| Leistung [l/h] | 180.00 L/h |
| Leistungsaufnahme [W] | 161.0 W |
| Material Description | RSA 095 M 1001 |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
| Menge je Verpackungseinheit | 6 pc |
| Ölpumpendrehzahl [op/min] | 3600 op/min |
| Öltyp | Kerosin/leichtes Heizöl |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Pumpen |
| Produkttyp | RSA |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Saugleitung Vakuum [bar] [max.] | 0.4 bar |
| Schließfunktion | Absperrung |
| SCIP-Dossier Nr. | f8b515ca-d436-41cf-83c4-a1485267071b |
| SCIP-Dossier Produktname | Oil pumps - RSA 095 |
| Serie | RS |
| Startdrehmoment [Nm] [max.] | 0.30 N-m |
| UL-zertifiziert | No |
| Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [min.] | -20 °C |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Viskosität [cSt] [max.] | 18.0 cSt |
| Viskosität [cSt] [min.] | 1.3 cSt |
| Wellendurchmesser [in] | 7/16 |
| Werkseinstellung Druck [bar] | 10.0 bar |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2.564 Kilogramm |
| Nettogewicht | 2.431 Kilogramm |
| Volume | 3.374 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425002120 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |