Pumpen, BFP 21 LE
071N3119
Typ: BFP 21 LE, Düsenanschluss/Druckstutzen: L, Spulenspannung [V]: 220 - 230, AC
071N3119
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| 1 oder 2 Stufe(n) | 1 |
| Abflachungen/Passfeder an der Welle | 1 flach |
| Anmerkungen | Drehrichtung und Düsen-/Druckanschluss der Pumpe sind auf das Wellenende gesehen angegeben. |
| Anschlußstutzen | 2 Rohr |
| Antriebs Type | NC (Stromlos geschlossen) |
| Anzahl Phasen | 1 |
| Beschreibung | BFP 21L3L LE, SERVICE |
| Biokraftstoffmischung | 10 |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Definitionspunkt [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drehrichtung | L |
| Drehzahl [U/min] [max.] | 3450 rpm |
| Drehzahl [U/min] [min.] | 2400 rpm |
| Druck [bar] [max.] | 16.50 bar |
| Druck [bar] [min.] | 7.00 bar |
| Druck Kerosin [bar] [max.] | 12 bar |
| DruckSaugleitung [bar] [max.] | 2 bar |
| Düsenanschluss/Druckstutzen | L |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(a)-I6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Filterfläche [cm²] | 11.0 cm² |
| Filterklasse [µm] | 200 |
| Filtertyp | Patrone |
| Kapazitätsbereich [l/h] [max.] | 24 L/h |
| Kapazitätsbereich [l/h] [min.] | 0 L/h |
| Kapazitätsgruppe | 0-24 |
| Lagertemperatur [max.] [°C] | 70 °C |
| Lagertemperatur [min.] [°C] | -20 °C |
| Leistung [l/h] | 24.00 L/h |
| Leistungsaufnahme [W] | 42.0 W |
| Leistungsaufnahme Spule [W] | 9 W |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | Ölpumpe BFP 21 L3L LE, 2 pipes |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 70 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | 0 °C |
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
| Ölpumpendrehzahl [op/min] | 3450 op/min |
| Öltyp | Kerosin/leichtes Heizöl |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Pumpen |
| Produkttyp | BFP 21 LE |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Saugleitung Vakuum [bar] [max.] | 0.4 bar |
| Schließfunktion | Abschaltung |
| Schutzart | IP40 |
| SCIP-Dossier Nr. | b9ccf2df-a60a-4db7-b88b-d72eb1f67887 |
| SCIP-Dossier Produktname | Oil pump BFP - Service |
| Serie | BFP |
| Spulenspannung [V] | 220 - 230 |
| Spulenstrom | AC |
| Startdrehmoment [Nm] [max.] | 0.10 N-m |
| UL-zertifiziert | No |
| Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 70 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [min.] | -20 °C |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Versorgung Spitzenspannung [V] [max.] | 253.0 V |
| Versorgung Spitzenspannung [V] [min.] | 207.0 V |
| Versorgungsspannung [V] | 230.0 V |
| Versorgungsspannung [V] [max.] | 230.0 V |
| Versorgungsspannung [V] [min.] | 220.0 V |
| Viskosität [cSt] [max.] | 12.0 cSt |
| Viskosität [cSt] [min.] | 1.3 cSt |
| Wellendurchmesser [mm] | 8.000 mm |
| Werkseinstellung Druck [bar] | 10.0 bar |
| Zulassung | CEUKCADIN CERTCOIntertek Semko |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.215 Kilogram |
| Nettogewicht | 1.186 Kilogram |
| Volume | 2.002 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425156366 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |