Ölvorwärmer
Danfoss preheaters ensure fast ignition, clean combustion, and reliable performance—optimizing burner efficiency while reducing emissions.
Product types shown: 2

FPHE 5 LE
FPHE-LE Ölvorwärmer sind Sonderausführungen der Standardvorwärmer FPHE 3 und 5 mit einge-bautem LE-Ventil, einem hydraulisch betätigten Membranventil, welches in Verbindung mit einer LE-Pumpe die während das An- und Abfahrens auftretenden Emissionen erheblich reduziert. Das LE-Ventil kann auch als Sicherheitsabsperr-ventil nach DIN EN ISO 23553-1 verwendetwerden. Die Vorwärmer vom Typ FPHE-LE sind ausgelegtfür Ölbrenner mit einem Durchsatz von bis zu6 kg/h mit Standard-Heizölen mit einer Viskositätvon bis zu 10 cSt. Sie sind mit verschiedenen Heizelementen und Thermostaten zur Auswahl der Freigabezeit und-temperatur erhältlich.