Danfoss logo
FPHE 3 / FPHE 5 / FPHE 10-product-category

FPHE 3 / FPHE 5 / FPHE 10

FPHE-Ölvorwärmer sind konstruiert für Ölbrenner mit einem Durchsatz von bis zu 12 kg/h Stan-dard-Heizölen von bis zu 10 cSt.Die Vorwärmer sind mit verschiedenen Heiz-elementen und Thermostaten zur Auswahl derFreigabezeit und -temperatur erhältlich.

Features and benefits

  • Standard-Heizöle mit einer Viskosität von max.10 cSt (bei 20 °C)
  • Durchsatz von bis zu 12 kg/h
  • Max. Temperaturbegrenzung
  • Verbesserte Zerstäubung
  • Erhöhter Wirkungsgrad des Brenners