LE
LE Ölbrennerdüsen sind spezielle Versionen der Standard Ölbrennerdüsen mit einem eingebauten Abschlussventil. In Kombination mit einer Ölbrennerpumpe mit LE - Funktion (z.B. BFP 21 LE) verhindert die LE Ölbrennerdüse Ölaustritt aus der Düse während der Aufheizphase des Ölvorwärmers und bei Wärmerückstrahlung nach der Abschaltung des Brenners. Alternativ kann die LE-Funktion bei Verwendung eines LE-Ölvorwärmers mit eingebautem LE-Ventil (FPHB-LE) in Verbindung mit einer OD Ölbrennerdüse erreicht werden.LE Ölbrennerdüsen sind mit 3 Sprühwinkeln, 2 Sprühmustern und einem Durchsatz von 0,40 bis 2,00 USgal/h verfügbar. Die Düsen sind mit einem Sinterbronzefilter versehen.
Features and benefits
- Leichtöl
- Low Emission (Niedrige Emissionen)
- 100% geprüft auf Durchsatz und Sprüheigenschaften