HR/SR
Die Öldüsen der Typen HR und SR wurden für Hochdruck-Ölbrenner für den häuslichenGebrauch entwickelt, bei denen rund geformteDüsenköpfe erforderlich sind. Sie sind mit 3unterschiedlichen Sprühwinkeln und in 3verschiedenen Größen von 0,3 bis 1,00 USgal/herhältlich.HR- und SR-Düsen sind mit gesintertenBronzefiltern ausgestattet und zeigen dieselbenLeistungswerte auf wie OD-Düsen mitvergleichbarer Größe.
Features and benefits
- Leichtes und schweres Heizöl
- EN-Düsen von 1,46 bis 3,72 kg/h
- Standarddüsen 0,30 und 0,35 USgal/h
- 100 % Kapazitäts- und Leistungsprüfung gemäß EN