HFD/HD, SFD/SD
Die Öldüsen der Typen HFD/HD und SFD/SD sind für den Einsatz in Druckzerstäuberbrennern fürHaushalt und Gewerbe konstruiert, für dieVerwendung von Leicht- und Schwerölen.Die Stahldüsen sind erhältlich mit hohlem odervollem Sprühmuster, in 3 verschiedenen Sprüh-winkeln und mit Durchsätzen von 0,30 bis2,50 US gal/h.Die Typen HFD und SFD haben zwei Sinter-bronzefilter, wogegen die Typen HD und SD nurein Sinterbronzefilter oder ein Monelfilter haben.
Features and benefits
- Leicht- und Schweröle
- EN Düsen von 1,50 bis 6,55 kg/h
- 100% geprüft auf Durchsatz undSprüheigenschaften