Danfoss logo
EBI4 Serie-product-category

EBI4 Serie

Die Serie von EBI4 Zündeinheiten beinhaltet intermittierende Zündung zwischen 2 Elek-troden oder 1 Elektrode und Masse in Öl- oderGasbrennern.Niedriges Gewicht und kleine Abmessungenermöglichen den Einsatz in modernen,kompakten Brennern. Steckbare Anschlüsse, sowohl primär als auchsekundär, machen die Installation und den Service sehr einfach.

Features and benefits

  • 1- oder 2-polige Zündung
  • Niedrige Leistungsaufnahme durch hohen Wirkungsgrad (neue Technologie)
  • Erdung durch das Primärkabel
  • Abmessungen und flexible Montage-möglichkeiten wie die bekannte EBI Serie
  • CE-Kennzeichnung entsprechend den Richtlinien: EMC, LVD, RoHs