Danfoss logo
EBI4 052F4031

Zündeinheiten, EBI4 HPM, Sekundär-Spitzenspannung [kV]: 2 x 7.5, Versorgungsspannung [V] [AC]: 187 - 255, 90 VA, Gehäuse: Spezial

052F4233

EBI4 HPM SONDERGEHÄUSE ZÜNDEINHEIT 230 V OEM

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungEBI4 HPM SONDERGEHÄUSE ZÜNDEINHEIT 230 V OEM
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)7(c)-I
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäuseSpezial
Hauptsicherung [A] [min.]10 A
Klasse des primären GehäusesIP40
Lagertemperatur [max.] [°C]85 °C
Lagertemperatur [min.] [°C]-25 °C
Leistungsaufnahme [VA]90.0 VA
Material DescriptionEBI4 HPM SATRONIC. 230 V. INDUSTRI
Menge je Verpackungseinheit40 pc
Primärfrequenz [Hz]50/60
Primärstrom [A]0.40 A
Eigenschaften
Wert
Product line02
ProduktgruppeZündeinheiten
ProdukttypEBI4 HPM
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIP-Dossier ProduktnameIgnition unit EB14
Sekundär-Spitzenspannung [kV]2 x 7.5
Sekundärverbindung, Kurzschlussstrom [mA]48 mA
UL-zertifiziertNo
Umgebungstemperatur [°C] [max.]60 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]-10 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Versorgungsspannung [V] AC [max.]255 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.]187 V
ZulassungCEUKCA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.311 Kilogramm
Nettogewicht0.31 Kilogramm
Volume0.281 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425074929
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm