Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Zündeinheiten, EBI4 CM, Sekundär-Spitzenspannung [kV]: 2 x 7.5, Versorgungsspannung [V] [AC]: 187 - 255, 60 VA, Gehäuse: Standard

052F4034

EBI4 CM Standard ZÜNDEINHEIT 230 V

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungEBI4 CM Standard ZÜNDEINHEIT 230 V
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)7(c)-I
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäuseStandard
Hauptsicherung [A] [min.]10 A
Klasse des primären GehäusesIP40
Lagertemperatur [max.] [°C]85 °C
Lagertemperatur [min.] [°C]-25 °C
Leistungsaufnahme [VA]60.0 VA
Material DescriptionIgnition unit EBI4 CM Standard 230V
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Primärfrequenz [Hz]50/60
Primärstrom [A]0.25 A
Eigenschaften
Wert
Product line02
ProduktgruppeZündeinheiten
ProdukttypEBI4 CM
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIP-Dossier ProduktnameIgnition unit EB14
Sekundär-Spitzenspannung [kV]2 x 7.5
Sekundärverbindung, Kurzschlussstrom [mA]30 mA
UL-zertifiziertNo
Umgebungstemperatur [°C] [max.]60 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]-10 °C
VerpackungseinheitEinzelpack
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Versorgungsspannung [V] AC [max.]255 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.]187 V
ZulassungCEUKCA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.308 Kilogramm
Nettogewicht0.299 Kilogramm
Volume0.396 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425074912
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm