Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Zündeinheiten, EBI4 1P 120 V, Sekundär-Spitzenspannung [kV]: 12, Versorgungsspannung [V] [AC]: 102 - 132, 50 VA, Gehäuse: Standard

052F4063

EBI4 1PStandard ZÜNDEINHEIT 120 V

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungEBI4 1PStandard ZÜNDEINHEIT 120 V
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)7(c)-I
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäuseStandard
Hauptsicherung [A] [min.]10 A
Klasse des primären GehäusesIP40
Lagertemperatur [max.] [°C]85 °C
Lagertemperatur [min.] [°C]-25 °C
Leistungsaufnahme [VA]50.0 VA
Material DescriptionEBI4 1P Zündeinheit 120V 2 pol.
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Primärfrequenz [Hz]50/60
Primärstrom [A]0.40 A
Eigenschaften
Wert
Product line02
ProduktgruppeZündeinheiten
ProdukttypEBI4 1P 120 V
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIP-Dossier ProduktnameIgnition unit EB14
Sekundär-Spitzenspannung [kV]12
Sekundärverbindung, Kurzschlussstrom [mA]40 mA
UL-zertifiziertNo
Umgebungstemperatur [°C] [max.]60 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]-10 °C
VerpackungseinheitEinzelpack
Versorgungsspannung [V] [AC]120 V
Versorgungsspannung [V] AC [max.]132 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.]102 V
ZulassungUKCA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.252 Kilogramm
Nettogewicht0.251 Kilogramm
Volume0.402 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425080210
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm