Danfoss logo
WVO-product-category

WVO

Das druckbetätigte Wasserventil vom Typ WVO wird zur Regulierung des Wasserdurchflusses in Kälteanlagen mit wassergekühlten Kondensatoren eingesetzt.

Das druckgesteuerte Wasserventil regelt den Kondensationsdruck und hält ihn so während des Betriebs konstant. Beim Abschalten der Kälteanlage wird der Kühlwasserfluss automatisch unterbrochen.

Das druckbetätigte Wasserventil kann mit brennbaren Kältemitteln verwendet werden. Die doppelte Abdichtung zwischen Kältemittel und Wasserleitung verhindert, dass Kältemittel ins Wasser gelangt, falls der Balg beschädigt wird und Kältemittel austritt. Dadurch werden die Sicherheitsrisiken erheblich minimiert.

Dies bedeutet, dass das Ventil zusammen mit einem doppelwandigen Wärmetauscher und Wasserkreislauf verwendet werden kann und dass es bei einem solchen System nicht als Teil der Anlage für brennbare Kältemittel betrachtet werden muss (EN378-1:2008, Abschnitt 4.4.2.2).

Features and benefits

  • Kompaktventil
  • Druckeinstellung werkseitig (optional)
  • HCFC, HFC und HC
  • NPT-Gewinde auf Anfrage
  • Kapillarröhrchen als Option erhältlich
  • Edelstahlversion auf Anfrage erhältlich
  • Geeignet für brennbare Kältemittel
  • Kann im folgenden EX-Bereich verwendet werden: Kategorie 3 (Zone 2)