Danfoss logo
Druckgesteuerter Kühlwasserregler, VWR, 15 bar - 29 bar-product-details

Druckgesteuerter Kühlwasserregler, VWR, 15 bar - 29 bar

061L5051

Regelbereich [bar]: 15 - 29, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 20

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]3/8 in
AnschlusstypRc
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Kv-Wert [m³/h]1.270 m³/h
Material DescriptionVWR Water Reg. Valve 1203G
Menge je Verpackungseinheit20 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeKühlwasserventile
ProduktnameDruckgesteuerter Kühlwasserregler
ProdukttypVWR
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelbereich [bar] [max.]29.00 bar
Regelbereich [bar] [min.]15.00 bar
SCIP-Dossier Nr.f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
SCIP-Dossier ProduktnameWVS/WVTS
TypenbezeichnungVWR-1203G
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.721 Kilogramm
Nettogewicht0.685 Kilogramm
Volume0.684 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428270205
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm