Druckgesteuerter Kühlwasserregler, CWR, 6 bar - 18 bar
061L5043
Regelbereich [bar]: 6 - 18, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 15
061L5043
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 3/8 in |
| Anschlusstyp | G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Kv-Wert [m³/h] | 0.590 m³/h |
| Material Description | CWR Water Reg. Valve 803GLWQ3 |
| Menge je Verpackungseinheit | 15 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Kühlwasserventile |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktname | Druckgesteuerter Kühlwasserregler |
| Produkttyp | CWR |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelbereich [bar] [max.] | 18.00 bar |
| Regelbereich [bar] [min.] | 6.00 bar |
| SCIP-Dossier Nr. | f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
| SCIP-Dossier Produktname | WVS/WVTS |
| Typenbezeichnung | CWR-803GLWQ3 |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.399 Kilogram |
| Nettogewicht | 0.354 Kilogram |
| Volume | 1.112 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270267 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |