Danfoss logo
WVTS-product-category

WVTS

Das thermostatisch betätigte Wasserventil vom Typ WVTS eignet sich zur Temperaturregelung eines Wasserstroms oder einer neutralen Solelösung.
Das WVTS öffnet sich bei steigender Sensortemperatur und ist ein indirekt servogesteuertes Thermostatventil.
Es eignet sich zur Temperaturregelung in industriellen Anwendungen durch Regulierung der Menge an Kühlwasser oder neutraler Sole, die den Prozess abkühlt.
Die Ventile sind selbsttätig, d. h. sie funktionieren ohne Zufuhr von Hilfsenergie wie Strom oder Druckluft.
Die erforderliche Temperatur wird ohne unnötigen Einsatz von Kühlwasser in Kühlsystemen konstant gehalten.
Die Wirtschaftlichkeit und Effizienz des Betriebs werden maximiert.

Features and benefits

  • Unempfindlich gegenüber Schmutz
  • Unempfindlich gegenüber pulsierendem Wasserdruck
  • Seit Jahrzehnten bewährt und zuverlässig
  • Wartungsfreundlich
  • Eingebauter Pilotfilter
  • Lange Lebensdauer
  • Hohe Leistung
  • Sehr hohe Kapazität
  • Sowohl Schweiß- als auch Gewindeanschlussflansche