AVTA
Thermostatisch betätigte Wasserventile werden zur proportionalen Regelung der Durchflussmenge in Abhängigkeit von der Einstellung und der Sensortemperatur eingesetzt.
Das Danfoss-Sortiment an thermostatisch betätigten Wasserventilen umfasst eine Reihe von Produkten zur Regelung von Kälte- und Heizungsanlagen. Die Ventile sind selbsttätig, d. h. sie funktionieren ohne Zufuhr von Hilfsenergie wie Strom oder Druckluft.
Die erforderliche Temperatur wird ohne unnötigen Einsatz von folgenden Mitteln konstant gehalten:
Die Wirtschaftlichkeit und Effizienz des Betriebs werden maximiert.
AVTA SS für aggressive Medien:
Ein Ventilkörper aus Edelstahl bedeutet, dass das Ventil auch für aggressive Medien in Anwendungsbereichen wie der Schifffahrt und der chemischen Industrie eingesetzt werden kann.
Features and benefits
- Unempfindlich gegenüber Schmutz
- Unempfindlich gegenüber Wasserdruck
- Benötigt keine Stromversorgung – selbsttätig
- Öffnet sich bei steigender Sensortemperatur
- Differenzdruck: 0 – 10 bar
- Maximaler Betriebsdruck (PS): 16 bar
- Maximaler Prüfdruck: 25 bar
- Maximaler Druck am Sensor: 25 bar; der Regelbereich ist für den Punkt definiert, an dem das Ventil zu öffnen beginnt
- Eine Ausführung aus Edelstahl ist erhältlich, der Temperaturbereich des Kühlmediums liegt zwischen -25 und 130 °C
- Die Ventile sind druckentlastet, d. h. der Öffnungsgrad wird nicht durch den Differenzdruck Δp (Druckabfall) beeinflusst, und Ethylenglykol dient als Kühlmedium bis zu 40 %