Thermostatische Ventile - AVTA
Product types shown: 1

AVTA
Thermostatisch betätigte Wasserventile werden zur proportionalen Regelung der Durchflussmenge in Abhängigkeit von der Einstellung und der Sensortemperatur eingesetzt.
Das Danfoss-Sortiment an thermostatisch betätigten Wasserventilen umfasst eine Reihe von Produkten zur Regelung von Kälte- und Heizungsanlagen. Die Ventile sind selbsttätig, d. h. sie funktionieren ohne Zufuhr von Hilfsenergie wie Strom oder Druckluft.
Die erforderliche Temperatur wird ohne unnötigen Einsatz von folgenden Mitteln konstant gehalten:- Kühlwasser in Kühlsystemen
- Warmwasser oder Dampf in Heizsystemen
AVTA SS für aggressive Medien:
Ein Ventilkörper aus Edelstahl bedeutet, dass das Ventil auch für aggressive Medien in Anwendungsbereichen wie der Schifffahrt und der chemischen Industrie eingesetzt werden kann.- Kühlwasser in Kühlsystemen