OFB 80
009L6109
Eintritt Anschluss-Typ: Flansch, Austritt Anschlusstyp: Flansch, Eintritt Größe [mm]: 117, Austritt Größe [mm]: 76
009L6109
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 4 in |
| Anschlussgröße [mm] | 108 mm |
| Anschlussmaterial | Aluminium |
| Anschlusstyp | Löten |
| Anzeiger Durchflussrichtung | Arrow embossed |
| Aufbau | Kolben |
| Austritt Anschlusstyp | Flansch |
| Austritt Größe [in] | 3 in |
| Austritt Größe [mm] | 76.00 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchflussrichtung | Einzelfluss |
| Durchflussrichtung | Durchgang |
| Eintritt Anschluss-Typ | Flansch |
| Eintritt Größe [in] | 4 5/8 in |
| Eintritt Größe [mm] | 117.00 mm |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Flanschform | Quadratisch |
| Flanschversion | Kerbe |
| Fluid-Gruppe | 2 |
| Geeignete Schmiermittel | Ölfreie Anwendungen |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kältemittel | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
| Kategorie | I |
| Material Description | OFB Oil free ball valve 4 in EN |
| Material Spezifikation | Stahl |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 23.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 334 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Ölfreie Kältemittel | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Absperr- und Regelventile |
| Produktname | Oil free ball valve |
| Produkttyp | OFB 80 |
| Produktzubehör | Electric valve accessories |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | aa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07 |
| SCIP-Dossier Produktname | OFB |
| Standardmäßiger Anschluss | EN |
| Teilenummer in der Lösung enthalten | Flange (009L6157)OFB 80 (009L6100) |
| UL-zugelassene Kältemittel | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| wartbar | Electric valve spare parts |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium |
| Zulassung | cURus erkannt |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 21.37 Kilogramm |
| Nettogewicht | 14.559 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255040521 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |