Danfoss logo
Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

Einstellbare Fühlerschelle, Max. Durchmesser 50 mm Rohr

068U3506

Typenbezeichnung: Einstellbare Fühlerschelle, Engesetzt für Produkt Komm.: Max. Durchmesser 50 mm Rohr, Engesetzt für Produkt Komm.: Max. Durchmesser 50 mm Rohr, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 45
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Ersatzteile und Zubehör für Ventile

Empfohlener Austausch: 068U3527

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktT 2TE 2TR 6TU
Engesetzt für Produkt Komm.Max. Durchmesser 50 mm Rohr
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Material DescriptionAccessory 0.4mm bulb strap I/45
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit45 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeTXV accessories
ProduktnameAdjustable bulb strap
ProdukttypZubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungEinstellbare Fühlerschelle
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.029 Kilogramm
Nettogewicht0.029 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.066 Liter
EAN/UPC5702428146821