Einstellbare Fühlerschelle, Max. Durchmesser 50 mm Rohr
068U3527
Typenbezeichnung: Einstellbare Fühlerschelle, Engesetzt für Produkt Komm.: Max. Durchmesser 50 mm Rohr, Engesetzt für Produkt Komm.: Max. Durchmesser 50 mm Rohr, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 45
068U3527
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | T 2TE 2TR 6TU |
| Engesetzt für Produkt Komm. | Max. Durchmesser 50 mm Rohr |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | Accessory 0.4mm bulb strap I/45 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 45 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | TXV accessories |
| Produktname | Adjustable bulb strap |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Einstellbare Fühlerschelle |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.026 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.024 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.066 Liter |
| EAN/UPC | 5715162489291 |