Fühlerschelle, Max. Durchm. 22mm/7/8" Rohr
068N2532
Typenbezeichnung: Fühlerschelle, Engesetzt für Produkt Komm.: Max. Durchm. 22mm/7/8" Rohr, Engesetzt für Produkt Komm.: Max. Durchm. 22mm/7/8" Rohr, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 48
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Ersatzteile und Zubehör für Ventile
Empfohlener Austausch: 068U3519
068N2532
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | TD1TUBTUBE |
| Engesetzt für Produkt Komm. | Max. Durchm. 22mm/7/8" Rohr |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | Bulb Strap Ass'y I/48 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 48 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | TXV accessories |
| Produktname | Adjustable bulb strap |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Fühlerschelle |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.022 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.014 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.024 Liter |
| EAN/UPC | 5702422051626 |