Fühlerschelle, Max. Durchm. 22mm/7/8" Rohr
068U3519
Typenbezeichnung: Fühlerschelle, Engesetzt für Produkt Komm.: Max. Durchm. 22mm/7/8" Rohr, Engesetzt für Produkt Komm.: Max. Durchm. 22mm/7/8" Rohr, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 48
068U3519
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | TD1TUBTUBE |
| Engesetzt für Produkt Komm. | Max. Durchm. 22mm/7/8" Rohr |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Material Description | Bulb Strap Ass'y I/48 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 48 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | TXV accessories |
| Produktname | Adjustable bulb strap |
| Produkttyp | Zubehör |
| Typenbezeichnung | Fühlerschelle |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.019 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.018 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.024 Liter |
| EAN/UPC | 5715162489161 |