Danfoss logo
TGE_067N5086, 067N5087, 067N50879

Thermostatisches Expansionsventil, TGE, R134a; R513A

067N5400

Temperaturbereich [°C]: -10 - 15, Düsenleistung [kW]: 8, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialMessing
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
Austritt AnschlusstypORFS
Austritt Größe [in]1/2Zoll
Balanced Port [Ja/Nein]Ja
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Druckausgl. AnschlussBördel
Druckausgl. Anschlussgröße [in]1/4 in
DruckausgleichExtern ausgeglichen
DurchflussrichtungBiflow
DurchflussrichtungDurchgang
Düsen Größe4
Düsenleistung [kW]8.00 kW
Düsenleistung [TR]2.50 TR
Einstellung ÜberhitzungEinstellbar
Eintritt Anschluss-TypORFS
Eintritt Größe [in]3/8Zoll
Element max. Temperatur [°C]110 °C
Element max. Temperatur [°F]230 °F
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe2
KältemittelR134aR513A
Kapillarrohrlänge [in]59.0 in
Kapillarrohrlänge [mm]1500 mm
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionTGEN 2.5 ExpansionValve ORFS I/12
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [bar]49.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]711 psig
Menge je Verpackungseinheit12 pc
MOP-Punkt [°C]20 °C
MOP-Punkt [°F]68 °F
MOP-Punkt [psig]MOP 70
Nennleistung Verfl. Bereich N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Nennleistung Verfl. Bereich N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameThermostatisches Expansionsventil
ProdukttypTGE
ProduktzubehörTXV Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP-Dossier ProduktnameTGE -Thermostatic expansion valve
Statische Überhitzung (SS) [°C]4.00 °C
Statische Überhitzung (SS) [°F]7.20 °F
Teile inkl.Fühlerschelle
Temperaturbereich [°F] [max.]60 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]15 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
UL-zertifiziertYes
UL-zugelassene KältemittelR134aR513A
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
wartbarNein
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungC UL US GELISTETEACUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.502 Kilogramm
Nettogewicht0.423 Kilogramm
Volume1.584 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428488518
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm