Danfoss logo
AXV regulating valve and automatic expansion valves

AXV 08I3

034L4810

Eintritt Größe [in]: 3/8Zoll, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Größe [in]: 1/2Zoll, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Druckbereich [bar]: 2 - 5.2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Ablass [%]15 % RH
AnschlussmaterialBimetall: Stahl/Kupfer
Anzeiger DurchflussrichtungLasergravierter 1-Weg-Pfeil
Austritt AnschlusstypLöt, ODF
Austritt Größe [in]1/2Zoll
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DruckausgleichIntern ausgeglichen
Druckbereich [bar] [max.]5.20 bar
Druckbereich [bar] [min.]2.00 bar
Druckbereich [psi] [max.]75.00 psi
Druckbereich [psi] [min.]29.00 psi
DurchflussrichtungEinzelfluss
DurchflussrichtungEck
Düsen Größe08
Düsenleistung [kW]7.94 kW
Düsenleistung [TR]2.26 TR
Eintritt Anschluss-TypLöt, ODF
Eintritt Größe [in]3/8Zoll
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Eigenschaften
Wert
Fluid-Gruppe2
KältemittelR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionAXV I injection valve I/36
Max. zul. Betriebsdruck [bar]49.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]711 psig
Menge je Verpackungseinheit36 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameAutomatic expansion valve
ProdukttypAXV 08I3
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.289cdf1b-2fef-4318-a976-40ff47b6fc40
SCIP-Dossier ProduktnameAXV
Spring type3
UL-zertifiziertYes
UL-zugelassene KältemittelR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
wartbarNein
Werkseinstellung [psig]60.7 psig
Werkstoff GehäuseEdelstahl
ZulassungC UL US GELISTETUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.215 Kilogramm
Nettogewicht0.184 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255008149
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm