Automatic expansion valves
Product types shown: 1

AXV
AXV I ist ein Konstantdruckregler und sorgt für einen konstanten Verdampfungsdruck unter allen Betriebsbedingungen. Bei Druckänderungen im Verdampfer öffnet oder schließt das Ventil, um den Kältemittelfluss in den Verdampfer zu regeln. Diese Funktion ermöglicht den Einsatz als Einspritz- oder Heißgas-Bypassventil.
Das Heißgas-Bypassventil AXV H passt die Kompressorleistung an die tatsächliche Verdampferlast bei Anwendungen mit einer Verdampfungstemperatur von ca. 0 °C an. Es wird in einen Bypass zwischen Hoch- und Niederdruckseite des Kältesystems eingebaut. AXV H hält den Kompressorsaugdruck durch Einspritzen von Heißgas/Kaltgas von der Hochdruckseite aufrecht.
AXV I verfügt über eine Einspritzfunktion, die den Kältemittelfluss basierend auf dem Verdampferdruck statt auf der Überhitzung am Verdampferauslass regelt. Dies ermöglicht die kolbenlose Konstruktion.