AXV 07I3
034L4803
Eintritt Größe [in]: 3/8Zoll, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Größe [in]: 1/2Zoll, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Druckbereich [bar]: 2 - 5.2
034L4803
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Ablass [%] | 15 % RH |
| Anschlussmaterial | Bimetall: Stahl/Kupfer |
| Anzeiger Durchflussrichtung | Lasergravierter 1-Weg-Pfeil |
| Austritt Anschlusstyp | Löt, ODF |
| Austritt Größe [in] | 1/2Zoll |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckausgleich | Intern ausgeglichen |
| Druckbereich [bar] [max.] | 5.20 bar |
| Druckbereich [bar] [min.] | 2.00 bar |
| Druckbereich [psi] [max.] | 75.00 psi |
| Druckbereich [psi] [min.] | 29.00 psi |
| Durchflussrichtung | Einzelfluss |
| Durchflussrichtung | Eck |
| Düsen Größe | 07 |
| Düsenleistung [kW] | 5.32 kW |
| Düsenleistung [TR] | 1.51 TR |
| Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODF |
| Eintritt Größe [in] | 3/8Zoll |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Fluid-Gruppe | 2 |
| Kältemittel | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Material Description | AXV I injection valve I/36 |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 49.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 711 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 36 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Expansionsventile |
| Produktname | Automatic expansion valve |
| Produkttyp | AXV 07I3 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 289cdf1b-2fef-4318-a976-40ff47b6fc40 |
| SCIP-Dossier Produktname | AXV |
| Spring type | 3 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| UL-zugelassene Kältemittel | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| wartbar | Nein |
| Werkseinstellung [psig] | 60.7 psig |
| Werkstoff Gehäuse | Edelstahl |
| Zulassung | C UL US GELISTETUA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.215 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.184 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255008057 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |