Danfoss logo
KVP-product-category

KVP

Der KVP ist in der Saugleitung nach dem Verdampfer montiert und dient folgenden Zwecken:
1. Aufrechterhaltung eines konstanten Verdampfungsdrucks und damit einer konstanten Oberflächentemperatur am Verdampfer. Die Regelung erfolgt modulierend. Durch Drosselung in der Saugleitung wird die Kältemittelmenge an die Verdampferlast angepasst.
2. Schutz vor zu niedrigem Verdampfungsdruck (z. B. zum Schutz vor Einfrieren in einem Wasserkühler). Der Regler schließt, wenn der Druck im Verdampfer unter den eingestellten Wert fällt.
3. Unterscheiden Sie die Verdampfungsdrücke in zwei oder mehr Verdampfern in Systemen mit einem Kompressor.

Features and benefits

  • Genaue, einstellbare Druckregelung
  • Großer Kapazitäts- und Betriebsbereich
  • Auslegung zur Pulsationsdämpfung
  • Edelstahlbalg
  • Kompaktes Winkeldesign für einfache Installation in jeder Position
  • „Hermetische“ Lötkonstruktion
  • 1/4 Zoll Schrader-Ventil für Druckprüfung
  • Erhältlich mit Bördel- und ODF-Lötanschlüssen
  • KVP 12 – KVL 22: Kann im folgenden EX-Bereich verwendet werden: Kategorie 3 (Zone 2)