Danfoss logo
RT-product-category

RT

RT Thermostate verfügen über einen temperaturgesteuerten, einpoligen Umschalter,bei dem die Kontaktstellung von der Temperatur des Fühlers und dem eingestelltenSkalenwert abhängt. Die RT Serie besteht aus Thermostaten mitRaumfühler, Anlegefühler und Kapillarrohrfühler für allgemeine Industrie- undSchifffahrtsanwendungen.

Features and benefits

  • Einfache Bauweise
  • Hohe Genauigkeit
  • Hohe Wiederholbarkeit
  • Lange Lebensdauer
  • Verfügbar mit allen wesentlichenSchiffszulassungen
  • Funktionale Sicherheit elektronischerSysteme: SIL 2 gemäß IEC 61508