Danfoss logo
Thermostat, RT9E_017-617866

Thermostat, RT9E

017-617866

Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT Gold, Temperaturbereich [°C] [min.]: -45, Temperaturbereich [°C] [max.]: -15
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: RT, RT

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anteil Kapillarrohrlänge [in]196 7/8 in
ATEX-Verkaufstext-20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. bei max. Bereichseinstellung [°C] [max.]4.5 °C
Diff. bei max. Bereichseinstellung [°C] [min.]1.0 °C
Diff. bei min. Bereichseinstellung [°C] [max.]10.0 °C
Diff. bei min. Bereichseinstellung [°C] [min.]2.2 °C
Differenz TypEinstellbar
Elektr. Anschluss StandardDIN 40430
Elektr. Anschlussgröße2xPg 13.5
Elektr. Spezifikation StandardEN 60947-4/-5
Elektrischer AnschlussKabeleinführung geschraubt
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)INNEN
EN 60947 Eigenschaften VerkabelungFlex. Hülsen: 0,2-1,5 mm2Flex. keine Hülsen: 0,2-2,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,2-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. EigenschaftenIsulation; 400VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVKurzschlussschutz, Sicherung: 10A
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Fühler, TypFernfühler
Fühlerabmessungen (Ø x L) [in]3/8 x 3 1/8 in
Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm]9.5 x 80 mm
FüllungsartDampfförmiger Zustand
Kapillarrohrlänge [mm]5000 mm
Kontakt-FunktionSPDT gold
KontaktklasseCi=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 μHPi=1 WUi=29 V
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionRT9E Thermostat M/15 ATEX
Max. Fühlertemperatur [°C]150 °C
Max. Fühlertemperatur [°F]302.0 °F
Menge je Verpackungseinheit15 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktbeschreibungThermostat
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnameThermostat
ProdukttypRT9E
ProduktzubehörSchalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
ResetAuto
SchutzartIP66
SCIP-Dossier Nr.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP-Dossier ProduktnameRT Thermo & RT Diff. Thermo
Temperaturbereich [°C] [max.]-15 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-45 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]5 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-47 °F
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-58 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarKontaktsysteme
ZulassungATEX - Cat. 2 - Zone 1CEEACLLC CDC EURO-TYSKRMRSRoHSRoHS ChinaTYSK

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.271 Kilogramm
Nettogewicht0.858 Kilogramm
Volume2.685 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428962643
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm