Druckschalter, KP15
060-514991
Regelung linke Seite [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Regelung rechte Seite [bar] Pe: 8 - 32, Differenz linke Seite [bar]: 0.7 - 4, Differenz rechte Seite [bar]: 4, Kontakt-Funktion: SPDT+SPST(NO), Resetfunktion, linke Seite: Auto
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: KP
Empfohlener Austausch: 060-514966
060-514991
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenz linke Seite [bar] [max.] | 4.00 bar |
| Differenz linke Seite [bar] [min.] | 0.70 bar |
| Differenz linke Seite [psi] [max.] | 58.0 psi |
| Differenz linke Seite [psi] [min.] | 10.0 psi |
| Differenz rechte Seite [bar] | 4.0 bar |
| Differenz rechte Seite [psi] | 58.0 psi |
| Druck (außen/ innen) | Außen |
| Druckanschluss Standard | DIN 8906 |
| Druckanschlussgröße | 1/4 |
| Druckanschlusstyp | Bördel |
| Druckmesselement | Wellrohre |
| Elektr. Anschlussgröße | 6-14 mm |
| Elektrischer Anschluss | Kabelstopfbuchse aus Kautschuk |
| EN 60947 Eigenschaften Verkabelung | Flex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2 |
| EN 60947 Elektr. Eigenschaften | Isulation; 400VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Geeignete Schmiermittel | Ölfreie Anwendungen |
| Kältemittel | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Kontakt-Funktion | SPDT+SPST(NO) |
| Kontaktklasse | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 VKlemme D: 50 VA, 400 V |
| Material Description | KP15 Pressure Switch I/36 |
| Max. Prüfdruck, linke Seite [bar] | 20 bar |
| Max. Prüfdruck, rechte Seite [bar] | 35 bar |
| Menge je Verpackungseinheit | 36 pc |
| MWP linke Seite [bar] Pe | 17.0 bar |
| MWP linke Seite [psig] Pe | 245 psig |
| MWP rechte Seite [bar] Pe | 35.0 bar |
| MWP rechte Seite [psig] Pe | 510.0 psig |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Ölfreie Kältemittel | R134aR513AR515B |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktbeschreibung | Doppeldruckschalter |
| Produktgruppe | Schalter und Thermostate |
| Produktname | Druckschalter |
| Produkttyp | KP15 |
| Produktzubehör | Schalter Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Regelung linke Seite [bar] Pe [max.] | 7.50 bar |
| Regelung linke Seite [bar] Pe [min.] | -0.20 bar |
| Regelung linke Seite Bereich Pe | 6 inHg - 108 psig |
| Regelung rechte Seite [bar] Pe [max.] | 32.0 bar |
| Regelung rechte Seite [bar] Pe [min.] | 8.0 bar |
| Regelung rechte Seite [psig] Pe [max.] | 464.0 psig |
| Regelung rechte Seite [psig] Pe [min.] | 116.0 psig |
| Resetfunktion, linke Seite | Auto |
| Resetfunktion, rechte Seite | Manuell Max. |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzart Nema (~) | 1 |
| SCIP-Dossier Nr. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP-Dossier Produktname | KP KPI |
| UL Zulassung | E31024 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| UL-zugelassene Kältemittel | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Umg.- Temp. Hinweis | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 65 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 149 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | BVCCCCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL873, CS C22.2 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.007 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.007 Kilogramm |
| Volume | 0.007 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428545709 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |