Danfoss logo
KP15 Pressure Switch M/16_060-206091

Druckschalter, KP15

060-206066

Regelung linke Seite [bar] Pe: -0.9 - 7, Regelung rechte Seite [bar] Pe: 8 - 32, Differenz linke Seite [bar]: 0.7, Differenz rechte Seite [bar]: 4, Kontakt-Funktion: SPDT, Resetfunktion, linke Seite: Manuell Min.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: KP

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anteil Kapillarrohrlänge [in]36 in
Application noteNot applicable for liquid line
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenz linke Seite [bar]0.70 bar
Differenz linke Seite [psi]10.0 psi
Differenz rechte Seite [bar]4.0 bar
Differenz rechte Seite [psi]58.0 psi
Druck (außen/ innen)INNEN
Druckanschluss StandardDIN 8912
Druckanschlussgröße1/4
DruckanschlusstypBördelmutter
DruckmesselementWellrohre
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. AnschlussgrößeNPSM 1/2 - 14
Elektrischer AnschlussKabelanschlussrolle
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)INNEN
EN 60947 Eigenschaften VerkabelungFlex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. EigenschaftenIsulation; 400VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Geeignete SchmiermittelÖlfreie Anwendungen
Im Geltungsbereich der WEEEYes
KältemittelR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Kapillarrohrlänge [mm]900 mm
Kontakt-FunktionSPDT
Kontaktklasse120Vac,16FLA,96LRA,3APilotanwendung16A ohmisch, einphasig240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8A ohmisch, einphasigZusätzlich: 50VA, 240VAC Pilotanwendung
Material DescriptionKP15 Pressure Switch M/16
Max. Prüfdruck, linke Seite [bar]20 bar
Max. Prüfdruck, rechte Seite [bar]35 bar
Menge je Verpackungseinheit16 pc
MWP linke Seite [bar] Pe17.0 bar
MWP linke Seite [psig] Pe245 psig
Eigenschaften
Wert
MWP rechte Seite [bar] Pe32.0 bar
MWP rechte Seite [psig] Pe465.0 psig
Ölfreie KältemittelR134aR513AR515B
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktbeschreibungDoppeldruckschalter
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnameDruckschalter
ProdukttypKP15
ProduktzubehörSchalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regelung linke Seite [bar] Pe [max.]7.00 bar
Regelung linke Seite [bar] Pe [min.]-0.90 bar
Regelung linke Seite Bereich Pe27 inHg - 101 psig
Regelung rechte Seite [bar] Pe [max.]32.0 bar
Regelung rechte Seite [bar] Pe [min.]8.0 bar
Regelung rechte Seite [psig] Pe [max.]464.0 psig
Regelung rechte Seite [psig] Pe [min.]116.0 psig
Resetfunktion, linke SeiteManuell Min.
Resetfunktion, rechte SeiteManuell Max.
SchutzartIP30
Schutzart Nema (~)1
SCIP-Dossier Nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP-Dossier ProduktnameKP KPI
UL ZulassungE31024
UL-zertifiziertYes
UL-zugelassene KältemittelR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Umg.- Temp. Hinweis80 °C/176 °F for max 120 min
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]149 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
ZulassungBVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL873, CS C22.2

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.672 Kilogramm
Nettogewicht0.6 Kilogramm
Volume1.281 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428012287
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm