Druckschalter, KP15
060-204666
Regelung linke Seite [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Regelung rechte Seite [bar] Pe: 8 - 32, Differenz linke Seite [bar]: 0.7 - 4, Differenz rechte Seite [bar]: 4, Kontakt-Funktion: SPDT, Resetfunktion, linke Seite: Auto
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: KP
060-204666
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anteil Kapillarrohrlänge [in] | 36 in |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenz linke Seite [bar] [max.] | 4.00 bar |
| Differenz linke Seite [bar] [min.] | 0.70 bar |
| Differenz linke Seite [psi] [max.] | 58.0 psi |
| Differenz linke Seite [psi] [min.] | 10.0 psi |
| Differenz rechte Seite [bar] | 4.0 bar |
| Differenz rechte Seite [psi] | 58.0 psi |
| Druck (außen/ innen) | INNEN |
| Druckanschluss Standard | DIN 8912 |
| Druckanschlussgröße | 1/4 |
| Druckanschlusstyp | Bördelmutter |
| Druckmesselement | Wellrohre |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. Anschlussgröße | 7/8Zoll |
| Elektrischer Anschluss | Bohrung |
| Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen | für ½ Zoll Rohraußengewinde |
| EN 60947 Eigenschaften Verkabelung | Flex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2 |
| EN 60947 Elektr. Eigenschaften | Isulation; 400VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Geeignete Schmiermittel | Ölfreie Anwendungen |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Kältemittel | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 900 mm |
| Kontakt-Funktion | SPDT |
| Kontaktklasse | 120Vac,16FLA,96LRA,3APilotanwendung16A ohmisch, einphasig240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8A ohmisch, einphasigZusätzlich: 50VA, 240VAC Pilotanwendung |
| Material Description | KP15 Pressure Switch I/18 |
| Max. Prüfdruck, linke Seite [bar] | 20 bar |
| Max. Prüfdruck, rechte Seite [bar] | 35 bar |
| Menge je Verpackungseinheit | 18 pc |
| MWP linke Seite [bar] Pe | 17.0 bar |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| MWP linke Seite [psig] Pe | 245 psig |
| MWP rechte Seite [bar] Pe | 35.0 bar |
| MWP rechte Seite [psig] Pe | 510.0 psig |
| Ölfreie Kältemittel | R134aR513AR515B |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktbeschreibung | Doppeldruckschalter |
| Produktgruppe | Schalter und Thermostate |
| Produktname | Druckschalter |
| Produkttyp | KP15 |
| Produktzubehör | Schalter Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelung linke Seite [bar] Pe [max.] | 7.50 bar |
| Regelung linke Seite [bar] Pe [min.] | -0.20 bar |
| Regelung linke Seite Bereich Pe | 6 inHg - 108 psig |
| Regelung rechte Seite [bar] Pe [max.] | 32.0 bar |
| Regelung rechte Seite [bar] Pe [min.] | 8.0 bar |
| Regelung rechte Seite [psig] Pe [max.] | 464.0 psig |
| Regelung rechte Seite [psig] Pe [min.] | 116.0 psig |
| Resetfunktion, linke Seite | Auto |
| Resetfunktion, rechte Seite | Manuell Max. |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzart Nema (~) | 1 |
| SCIP-Dossier Nr. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
| SCIP-Dossier Produktname | KP/KPI pressure switch |
| UL Zulassung | E31024 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| UL-zugelassene Kältemittel | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Umg.- Temp. Hinweis | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 65 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 149 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | BVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL873, CS C22.2 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.625 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.558 Kilogramm |
| Volume | 1.25 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428400664 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |