Differenzdruckschalter
Product types shown: 3

MP54 / MP55 / MP55A
MP 54- und MP 55-Öldifferenzdruckschalter werden als Sicherheitsschalter eingesetzt, um die Kälteverdichter vor einem niedrigen Schmieröldruck zu schützen. Bei zu niedrigem Öldruck schaltet der Öldifferenzdruckschalter den Verdichter nach einer gewissen Zeit ab. MP 54 und MP 55 werden in Kälteanlagen verwendet, in denen HFCKW- und nicht brennbare FKW-Kältemittel eingesetzt werden. MP 55A ist für den Einsatz in Kälteanlagen mit R717 ausgelegt. MP 55A kann auch in Anlagen mit HFCKW- und nicht brennbaren FKWKältemitteln eingesetzt werden. Der MP 54 hat einen fest eingestellten Differenzdruck. und ein thermisches Zeitrelais mit einer festen Auslösezeit. MP 55 und 55A verfügen über einen einstellbaren Differenzdruck und sind mit oder ohne thermisches Zeitrelais lieferbar.

MP55E
MP55E oil differential pressure switches are used as safety switches to protect refrigeration compressors against low lubricating oil pressure.
If the oil pressure fails the oil differential pressure control stops the compressor. MP55E for HCFC, HFC and HC refrigerants are equipped with gold-plated SPDT contacts, which react directly on the differential pressure without time delay.
The units are designed to operate in explosive zones acc. to 2014/34/EU, Atex directive, explosive zone 2, surface equipment, category 3.
MP55E are delivered with ¼ inch solder connections to ensure a hermetic installation.
RT
An RT pressure switch contains a pressure operated single-pole changeover contact, the position of which depends on the pressure in the inlet connection and the set scale value. The RT series includes pressure switches for general applications within industrial and marine refrigeration. The RT series also includes differential pressure switches, pressure switches for neutral zone regulation, and special pressure switches with gold-plated contact surfaces for PLC applications.