Danfoss logo
MP54 / MP55 / MP55A-product-category

MP54 / MP55 / MP55A

MP 54- und MP 55-Öldifferenzdruckschalter werden als Sicherheitsschalter eingesetzt, um die Kälteverdichter vor einem niedrigen Schmieröldruck zu schützen. Bei zu niedrigem Öldruck schaltet der Öldifferenzdruckschalter den Verdichter nach einer gewissen Zeit ab. MP 54 und MP 55 werden in Kälteanlagen verwendet, in denen HFCKW- und nicht brennbare FKW-Kältemittel eingesetzt werden. MP 55A ist für den Einsatz in Kälteanlagen mit R717 ausgelegt. MP 55A kann auch in Anlagen mit HFCKW- und nicht brennbaren FKWKältemitteln eingesetzt werden. Der MP 54 hat einen fest eingestellten Differenzdruck. und ein thermisches Zeitrelais mit einer festen Auslösezeit. MP 55 und 55A verfügen über einen einstellbaren Differenzdruck und sind mit oder ohne thermisches Zeitrelais lieferbar.

Features and benefits

  • Großer Regelbereich
  • Kann für HFCKW und nicht brennbare HFKW Kältemittel eingesetzt werden
  • Elektrischer Anschluss an der Vorderseite der Einheit
  • Geeignet für Wechsel- und Gleichstrom (AC und DC)
  • Kabeleingang für Kabel mit Durchmessern von 6 bis 14 mm
  • Lässt sich bei Tiefkühl-, Kühl- und Klimaanlagen einsetzen
  • Kleine Kontaktdifferenz