Danfoss logo
MP, with NPSM connections

Differenzdruckschalter, MP54

060B205366

Reset: Manuell Min., Druckanschlusstyp: Bördelmutter, Druckanschlussgröße: 1/4 ", Schutzart: IP20, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 17
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: MP54 / MP55 / MP55A

Empfohlener Austausch: 060B205391

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anteil Kapillarrohrlänge [in]36 in
Arbeitsbereich ND [bar] Pe [max.]12 bar
Arbeitsbereich ND [bar] Pe [min.]-1 bar
Arbeitsbereich ND [psig] Pe [max.]175 psig
Arbeitsbereich ND [psig] Pe [min.]-15 psig
AusrüstungThermorelais
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)INNEN
Druckanschluss StandardDIN 8912
Druckanschlussgröße1/4 "
DruckanschlusstypBördelmutter
EinstellungAbschalten bei fallendem Druck
Elektr. Anschluss StandardANSI/ASME B1.20.1
Elektr. AnschlussgrößeNPSM 1/2 - 14
Elektrischer AnschlussKabelanschlussrolle
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)INNEN
EN 60947 Eigenschaften VerkabelungFlex. Hülsen: 0,2-1,0 mm2Flex. keine Hülsen: 0,2-1,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,2-1,5 mm2
EN 60947 Elektr. EigenschaftenIsulation; 250VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVKurzschlussschutz, Sicherung: 2A
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Feste Schaltdifferenz [bar]0.65 bar
Feste Schaltdifferenz [psi]9 psi
KältemittelR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Kapillarrohrlänge [mm]900 mm
Kontakt-FunktionSPDT
Kontaktdifferenz [bar]0.20 bar
KontaktklasseAC=2 A, 250 VDC=0.2 A, 240 V
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionMP54 Diff. Pressure Switch M/21
Max. Prüfdruck [bar] Pe22.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]319.0 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar]17.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]245 psig
Menge je Verpackungseinheit21 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktbeschreibungDiff. Druckschalter
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnameDifferenzdruckschalter
ProdukttypMP54
ProduktzubehörAllgemeines Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Relais-Auslösezeit [s]120 s
ResetManuell Min.
SchutzartIP20
SCIP-Dossier Nr.d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658
UL-zertifiziertYes
UL-zugelassene KältemittelR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Umg.- Temp. HinweisBellows max 100 °C/212 °F
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]60 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]140 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
ZulassungCCCCECMIMEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSRoHS ChinaTYSKUKCAc UL us UL873, CS C22.2
ZulassungE31024

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.88 Kilogramm
Nettogewicht0.795 Kilogramm
Volume1.972 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428365949
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm