Danfoss logo
MP Differential Pressure Switch, Lube Oil Protection Switch

Differenzdruckschalter, MP55

060B101366

Diff. Druck Einstellbereich [bar]: 0.3 - 4.5, Reset: Manuell Min., Druckanschlusstyp: Bördel, Druckanschlussgröße: 1/4 ", Schutzart: IP20, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 17
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: MP54 / MP55 / MP55A

Empfohlener Austausch: 060B101391

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Arbeitsbereich ND [bar] Pe [max.]12 bar
Arbeitsbereich ND [bar] Pe [min.]-1 bar
Arbeitsbereich ND [psig] Pe [max.]175 psig
Arbeitsbereich ND [psig] Pe [min.]-15 psig
AusrüstungThermorelais
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff. Druck Einstellbereich [bar] [max.]4.50 bar
Diff. Druck Einstellbereich [bar] [min.]0.30 bar
Diff. Druck Einstellbereich [MPa] [max.]0.45 MPa
Diff. Druck Einstellbereich [MPa] [min.]0.03 MPa
Diff. Druck Einstellbereich [psi] [max.]65.0 psi
Diff. Druck Einstellbereich [psi] [min.]4.3 psi
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss StandardDIN 8906
Druckanschlussgröße1/4 "
DruckanschlusstypBördel
EinstellungAbschalten bei fallendem Druck
Elektr. Anschluss StandardDIN 40430
Elektr. AnschlussgrößePg 13.5
Elektr. Spezifikation StandardEN 60947-5
Elektrischer AnschlussKabeleinführung geschraubt
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)INNEN
EN 60947 Eigenschaften VerkabelungFlex. Hülsen: 0,2-1,0 mm2Flex. keine Hülsen: 0,2-1,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,2-1,5 mm2
EN 60947 Elektr. EigenschaftenIsulation; 250VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVKurzschlussschutz, Sicherung: 2A
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
KältemittelR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Kontakt-FunktionSPDT
Eigenschaften
Wert
Kontaktdifferenz [bar]0.20 bar
KontaktklasseAC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V
Material DescriptionMP55 Diff. Pressure Switch I/20
Max. Prüfdruck [bar] Pe22.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]319.0 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar]17.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]245 psig
Menge je Verpackungseinheit20 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktbeschreibungDiff. Druckschalter
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnameDifferenzdruckschalter
ProdukttypMP55
ProduktzubehörAllgemeines Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Relais-Auslösezeit [s]120 s
ResetManuell Min.
SchutzartIP20
SCIP-Dossier Nr.d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658
UL-zugelassene KältemittelR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Umg.- Temp. HinweisBellows max 100 °C/212 °F
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]60 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]140 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
wartbarNein
Werkseinstellung [psig]9.0 psig
ZulassungCCCCECMIMEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARoHSRoHS ChinaTYSKUKCA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.71 Kilogramm
Nettogewicht0.63 Kilogramm
Volume1.16 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428365826
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm