Differenzdruckschalter, MP55A
060B029866
Diff. Druck Einstellbereich [bar]: 0.3 - 4.5, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 3/8, Schutzart: IP20, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 17
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: MP54 / MP55 / MP55A
Empfohlener Austausch: 060B029891
060B029866
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Arbeitsbereich ND [bar] Pe [max.] | 12 bar |
| Arbeitsbereich ND [bar] Pe [min.] | -1 bar |
| Arbeitsbereich ND [psig] Pe [max.] | 175 psig |
| Arbeitsbereich ND [psig] Pe [min.] | -15 psig |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diff. Druck Einstellbereich [bar] [max.] | 4.50 bar |
| Diff. Druck Einstellbereich [bar] [min.] | 0.30 bar |
| Diff. Druck Einstellbereich [MPa] [max.] | 0.45 MPa |
| Diff. Druck Einstellbereich [MPa] [min.] | 0.03 MPa |
| Diff. Druck Einstellbereich [psi] [max.] | 65.0 psi |
| Diff. Druck Einstellbereich [psi] [min.] | 4.3 psi |
| Druck (außen/ innen) | Außen |
| Druckanschluss Standard | ISO 228-1 |
| Druckanschlussgröße | 3/8 |
| Druckanschlusstyp | G |
| Einstellung | Abschalten bei fallendem Druck |
| Elektr. Anschluss Standard | DIN 40430 |
| Elektr. Anschlussgröße | Pg 13.5 |
| Elektrischer Anschluss | Kabeleinführung geschraubt |
| Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | INNEN |
| EN 60947 Eigenschaften Verkabelung | Flex. Hülsen: 0,2-1,0 mm2Flex. keine Hülsen: 0,2-1,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,2-1,5 mm2 |
| EN 60947 Elektr. Eigenschaften | Isulation; 250VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVKurzschlussschutz, Sicherung: 2A |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Kältemittel | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515BR717 |
| Kontakt-Funktion | SPDT |
| Kontaktdifferenz [bar] | 0.20 bar |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kontaktklasse | AC15=0.1 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Material Description | MP55A Diff. Pressure Switch M/21 |
| Max. Prüfdruck [bar] Pe | 22.0 bar |
| Max. Prüfdruck [psig] | 319.0 psig |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 17.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 245 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 21 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktbeschreibung | Diff. Druckschalter |
| Produktgruppe | Schalter und Thermostate |
| Produktname | Differenzdruckschalter |
| Produkttyp | MP55A |
| Produktzubehör | Allgemeines Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Relais-Auslösezeit [s] | 0 s |
| Reset | Auto |
| Schutzart | IP20 |
| SCIP-Dossier Nr. | d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658 |
| UL-zugelassene Kältemittel | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| Umg.- Temp. Hinweis | Bellows max 100 °C/212 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 60 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 140 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | Nein |
| Werkseinstellung [psig] | 9.0 psig |
| Zulassung | CCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSRoHS ChinaTYSKUKCA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.846 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.784 Kilogramm |
| Volume | 1.921 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428365710 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |