Differenzdruckschalter, MP55
060B017366
Diff. Druck Einstellbereich [bar]: 0.3 - 4.5, Reset: Manuell Min., Druckanschlusstyp: Bördel, Druckanschlussgröße: 1/4 ", Schutzart: IP20, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 17
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: MP54 / MP55 / MP55A
Empfohlener Austausch: 060B017391
060B017366
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Arbeitsbereich ND [bar] Pe [max.] | 12 bar |
| Arbeitsbereich ND [bar] Pe [min.] | -1 bar |
| Arbeitsbereich ND [psig] Pe [max.] | 175 psig |
| Arbeitsbereich ND [psig] Pe [min.] | -15 psig |
| Ausrüstung | Thermorelais |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diff. Druck Einstellbereich [bar] [max.] | 4.50 bar |
| Diff. Druck Einstellbereich [bar] [min.] | 0.30 bar |
| Diff. Druck Einstellbereich [MPa] [max.] | 0.45 MPa |
| Diff. Druck Einstellbereich [MPa] [min.] | 0.03 MPa |
| Diff. Druck Einstellbereich [psi] [max.] | 65.0 psi |
| Diff. Druck Einstellbereich [psi] [min.] | 4.3 psi |
| Druck (außen/ innen) | Außen |
| Druckanschluss Standard | DIN 8906 |
| Druckanschlussgröße | 1/4 " |
| Druckanschlusstyp | Bördel |
| Einstellung | Abschalten bei fallendem Druck |
| Elektr. Anschluss Standard | DIN 40430 |
| Elektr. Anschlussgröße | Pg 13.5 |
| Elektr. Spezifikation Standard | EN 60947-5 |
| Elektrischer Anschluss | Kabeleinführung geschraubt |
| Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | INNEN |
| EN 60947 Eigenschaften Verkabelung | Flex. Hülsen: 0,2-1,0 mm2Flex. keine Hülsen: 0,2-1,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,2-1,5 mm2 |
| EN 60947 Elektr. Eigenschaften | Isulation; 250VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVKurzschlussschutz, Sicherung: 2A |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Kältemittel | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| Kontakt-Funktion | SPDT |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kontaktdifferenz [bar] | 0.20 bar |
| Kontaktklasse | AC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V |
| Material Description | MP55 Diff. Pressure Switch M/21 |
| Max. Prüfdruck [bar] Pe | 22.0 bar |
| Max. Prüfdruck [psig] | 319.0 psig |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 17.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 245 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 21 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktbeschreibung | Diff. Druckschalter |
| Produktgruppe | Schalter und Thermostate |
| Produktname | Differenzdruckschalter |
| Produkttyp | MP55 |
| Produktzubehör | Allgemeines Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Relais-Auslösezeit [s] | 120 s |
| Reset | Manuell Min. |
| Schutzart | IP20 |
| SCIP-Dossier Nr. | d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658 |
| Sonstige RoHS-Dokumentation | Saudi Arabia RoHS |
| UL-zugelassene Kältemittel | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| Umg.- Temp. Hinweis | Bellows max 100 °C/212 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 60 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 140 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | Nein |
| Werkseinstellung [psig] | 9.0 psig |
| Zulassung | CCCCECMIMEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARoHSRoHS ChinaTYSKUKCA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.74 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.66 Kilogramm |
| Volume | 1.921 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428365543 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |