Patronendruckschalter, CCB, 140 bar, 100 bar
061F9812
Höherer Aktivierungsdruck [bar]: 140, Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar]: 100, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPST(NC), Druckanschlusstyp: Löt, ODM, Druckanschlussgröße [mm]: 6.35, Elektrischer Anschluss: Kabel, Schutzart: IP65
061F9812
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bemerkungen zum Druckanschluss | Cu-Rohr (Spitze = 7mm) |
| Berstdruck [bar] | 375.0 bar |
| Berstdruck [psig] | 5440 psig |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Druckanschlussgröße [mm] | 6.35 mm |
| Druckanschlusstyp | Löt, ODM |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Geeignete Schmiermittel | Ölfreie Anwendungen |
| Gehäuse | EPOXY TYP |
| Höherer Aktivierungsdruck [bar] | 140.00 bar |
| Höherer Aktivierungsdruck [psi] | 2030 psi |
| Kabelfarbe | Schwarz |
| Kabellänge [in] | 59.06 in |
| Kabellänge [m] | 1.500 m |
| Kabeltyp | AWG18 |
| Kältemittel | R744 |
| Kategorie Druckbereich | Hochdruck |
| Kontakt-Funktion | SPST(NC) |
| Kontaktklasse | AC=6 A, 250 V |
| Material Description | CCB Cartridge Switch 2UB07W I/100 |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 165.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 2393 psig |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 100 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -30 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 210 °F |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -20 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 100 pc |
| Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar] | 100.00 bar |
| Niedrigerer Aktivierungsdruck [psi] | 1450 psi |
| Ölfreie Kältemittel | R134aR513A |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Schalter und Thermostate |
| Produktname | Patronendruckschalter |
| Produkttyp | CCB |
| Produktzubehör | Schalter Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reset | Auto |
| Schutzart | IP65 |
| SCIP-Dossier Nr. | f33de3f9-791f-47eb-85ea-0064e2fcf12f |
| Spezifik. Schlüssel | CCB-2UB07W |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 85 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -30 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 185 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -20 °F |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | CETÜV |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.13 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.13 Kilogramm |
| Volume | 0.223 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428258050 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |