Danfoss logo
ACB / CCB-product-category

ACB / CCB

Die Druckregler ACB und CCB sind kompakte, scheibenförmige Druckschalter mit festen Sollwerten für den Langzeiteinsatz in Kälte- und Klimaanlagen. Sie bieten automatischen oder manuellen Grenzwertschutz.

Dank der geringen Größe, des geringen Gewichts und des hohen Schutzgrades kann es direkt an den Kühlsystemen montiert werden.

Der Kartuschenschalter ist mit verschiedenen Druckeinstellungen und Druckanschlüssen erhältlich, um den Kundenanforderungen gerecht zu werden.

All diese Merkmale reduzieren die Installationskosten und sparen Platz.

Features and benefits

  • Breites Sortiment
  • Automatische oder manuelle Rückstellung
  • Diverse Anschlussstücke zum Löten oder zur direkten Montage
  • Spaten oder Kabel
  • Abisolierte Enden oder kundenspezifischer elektrischer Stecker
  • Offene oder wasserdichte (IP65) Version
  • Typ ACB zur Verwendung als Hoch- und Niederdruckein- und -ausschaltvorrichtung sowie zur Lüftersteuerung
  • Typ CCB verfügbar für CO2Kältemittel
  • Feste Druckeinstellpunkte
  • Kompaktes Design und einfache Installation