Danfoss logo
Cartridge pressure switch, CCB_061F9803, 061F9806, 061F9808

Patronendruckschalter, CCB, 130 bar, 100 bar

061F9811

Höherer Aktivierungsdruck [bar]: 130, Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar]: 100, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPST(NC), Druckanschlusstyp: Löt, ODM, Druckanschlussgröße [mm]: 6.35, Elektrischer Anschluss: Kabel, Schutzart: IP65

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Bemerkungen zum DruckanschlussCu-Rohr (Spitze = 7mm)
Berstdruck [bar]375.0 bar
Berstdruck [psig]5440 psig
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druckanschlussgröße [mm]6.35 mm
DruckanschlusstypLöt, ODM
Elektrischer AnschlussKabel
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Geeignete SchmiermittelÖlfreie Anwendungen
GehäuseEPOXY TYP
Höherer Aktivierungsdruck [bar]130.00 bar
Höherer Aktivierungsdruck [psi]1886 psi
KabelfarbeSchwarz
Kabellänge [in]59.06 in
Kabellänge [m]1.500 m
KabeltypAWG18
KältemittelR744
Kategorie DruckbereichHochdruck
Kontakt-FunktionSPST(NC)
KontaktklasseAC=6 A, 250 V
Material DescriptionCCB Cartridge switch 2UB06W I/100
Max. zul. Betriebsdruck [bar]165.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]2393 psig
Eigenschaften
Wert
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]100 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]210 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-20 °F
Menge je Verpackungseinheit100 pc
Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar]100.00 bar
Niedrigerer Aktivierungsdruck [psi]1450 psi
Ölfreie KältemittelR134aR513A
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnamePatronendruckschalter
ProdukttypCCB
ProduktzubehörSchalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
ResetAuto
SchutzartIP65
SCIP-Dossier Nr.f33de3f9-791f-47eb-85ea-0064e2fcf12f
Spezifik. SchlüsselCCB-2UB06W
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]85 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]185 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-20 °F
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
wartbarNein
ZulassungCETÜV

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.126 Kilogramm
Nettogewicht0.104 Kilogramm
Volume0.221 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428258067
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm