Patronendruckschalter, CCB, 110 bar, 80 bar
061F9809
Höherer Aktivierungsdruck [bar]: 110, Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar]: 80, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPST(NC), Druckanschlusstyp: Löt, ODM, Druckanschlussgröße [mm]: 6.35, Elektrischer Anschluss: Kabel, Schutzart: IP65
061F9809
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bemerkungen zum Druckanschluss | Cu-Rohr (Spitze = 7mm) |
| Berstdruck [bar] | 375.0 bar |
| Berstdruck [psig] | 5440 psig |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckanschlussgröße [mm] | 6.35 mm |
| Druckanschlusstyp | Löt, ODM |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Geeignete Schmiermittel | Ölfreie Anwendungen |
| Gehäuse | EPOXY TYP |
| Höherer Aktivierungsdruck [bar] | 110.00 bar |
| Höherer Aktivierungsdruck [psi] | 1595 psi |
| Kabelfarbe | Schwarz |
| Kabellänge [in] | 59.06 in |
| Kabellänge [m] | 1.500 m |
| Kabeltyp | AWG18 |
| Kältemittel | R744 |
| Kategorie Druckbereich | Hochdruck |
| Kontakt-Funktion | SPST(NC) |
| Kontaktklasse | AC=6 A, 250 V |
| Material Description | CCB Cartridge Switch 2UB04W I/100 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 165.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 2393 psig |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 100 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -30 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 210 °F |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -20 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 100 pc |
| Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar] | 80.00 bar |
| Niedrigerer Aktivierungsdruck [psi] | 1160 psi |
| Ölfreie Kältemittel | R134aR513A |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Schalter und Thermostate |
| Produktname | Patronendruckschalter |
| Produkttyp | CCB |
| Produktzubehör | Schalter Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Reset | Auto |
| Schutzart | IP65 |
| Spezifik. Schlüssel | CCB-2UB04W |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 85 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -30 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 185 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -20 °F |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | CETÜV |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.139 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.124 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.218 Liter |
| EAN/UPC | 5702428258081 |