Patronendruckschalter, ACB, 23 bar, 19 bar
061F9243
Höherer Aktivierungsdruck [bar]: 23, Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar]: 19, Reset: Manuell, Kontakt-Funktion: SPDT, Druckanschlusstyp: Bördel, Druckanschlussgröße: 1/4 ", Elektrischer Anschluss: Kabel, Schutzart: IP65
061F9243
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bemerkungen zum Druckanschluss | Schraderöffner |
| Berstdruck [bar] | 200.0 bar |
| Berstdruck [psig] | 2900 psig |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druck (außen/ innen) | INNEN |
| Druckanschlussgröße | 1/4 " |
| Druckanschlusstyp | Bördel |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Geeignete Schmiermittel | Ölfreie Anwendungen |
| Gehäuse | EINBAU SCHALTTAFEL |
| Höherer Aktivierungsdruck [bar] | 23.00 bar |
| Höherer Aktivierungsdruck [psi] | 334 psi |
| Kabelfarbe | SCHWARZ+BLAU+ROT |
| Kabellänge [in] | 59.06 in |
| Kabellänge [m] | 1.500 m |
| Kabeltyp | AWG18 |
| Kältemittel | R1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a |
| Kategorie Druckbereich | Hochdruck |
| Kontakt-Funktion | SPDT |
| Kontaktklasse | AC=4 A, 250 V |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UC63MW I/20 |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 45.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 653 psig |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 135 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -55 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 275 °F |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -70 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
| Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar] | 19.00 bar |
| Niedrigerer Aktivierungsdruck [psi] | 276 psi |
| Ölfreie Kältemittel | R134aR513A |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Schalter und Thermostate |
| Produktname | Patronendruckschalter |
| Produkttyp | ACB |
| Produktzubehör | Schalter Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reset | Manuell |
| Schutzart | IP65 |
| SCIP-Dossier Nr. | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| SCIP-Dossier Produktname | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Spezifik. Schlüssel | ACB-2UC63MW |
| UL-zugelassene Kältemittel | R1234yfR1270R290R32R444BR452BR454AR454BR454CR455AR457AR516AR600R600a |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 85 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -30 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 185 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -20 °F |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | CE 0035 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.12 Kilogram |
| Nettogewicht | 0.109 Kilogram |
| Volume | 0.384 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428259385 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |