Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

Patronendruckschalter, ACB, 43.8 bar, 33 bar

061F9142

Höherer Aktivierungsdruck [bar]: 43.8, Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar]: 33, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Druckanschlusstyp: Löt, ODM, Elektrischer Anschluss: Kabel, Schutzart: IP65

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Bemerkungen zum DruckanschlussCu-Rohr (Spitze = 7mm)
Berstdruck [bar]200.0 bar
Berstdruck [psig]2900 psig
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druckanschlussgröße [mm]6.00 mm
DruckanschlusstypLöt, ODM
Elektrischer AnschlussKabel
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Geeignete SchmiermittelÖlfreie Anwendungen
GehäuseEPOXY TYP
Höherer Aktivierungsdruck [bar]43.80 bar
Höherer Aktivierungsdruck [psi]635 psi
KabelfarbeSCHWARZ+BLAU+ROT
Kabellänge [in]59.06 in
Kabellänge [m]1.500 m
KabeltypAWG18
KältemittelR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Kategorie DruckbereichHochdruck
Kontakt-FunktionSPDT
KontaktklasseAC=4 A, 250 V
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UC152W I/50
Max. zul. Betriebsdruck [bar]45.0 bar
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [psig]653 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]135 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-55 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]275 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-70 °F
Menge je Verpackungseinheit50 pc
Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar]33.00 bar
Niedrigerer Aktivierungsdruck [psi]479 psi
Ölfreie KältemittelR134aR513A
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnamePatronendruckschalter
ProdukttypACB
ProduktzubehörSchalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
ResetAuto
SchutzartIP65
Spezifik. SchlüsselACB-2UC152W
UL-zertifiziertYes
UL-zugelassene KältemittelR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]85 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]185 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-20 °F
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
wartbarNein
ZulassungC UL US UL60730CE 0035TÜV

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.115 Kilogramm
Nettogewicht0.109 Kilogramm
Volume0.45 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428509923
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm