Danfoss logo
SPD - AUTO - EPOXY -M_ACB_061F9124, 061F9125, 061F9126

Patronendruckschalter, ACB, 25 bar, 20 bar

061F9077

Höherer Aktivierungsdruck [bar]: 25, Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar]: 20, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Druckanschlusstyp: Bördel, Druckanschlussgröße: 1/4 ", Elektrischer Anschluss: Kabel, Schutzart: IP65

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Bemerkungen zum DruckanschlussSchraderöffner
Berstdruck [bar]200.0 bar
Berstdruck [psig]2900 psig
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)INNEN
Druckanschlussgröße1/4 "
DruckanschlusstypBördel
Elektrischer AnschlussKabel
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Geeignete SchmiermittelÖlfreie Anwendungen
GehäuseEPOXY TYP
Höherer Aktivierungsdruck [bar]25.00 bar
Höherer Aktivierungsdruck [psi]363 psi
KabelfarbeSCHWARZ+BLAU+ROT
Kabellänge [in]59.06 in
Kabellänge [m]1.500 m
KabeltypAWG18
KältemittelR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Kategorie DruckbereichHochdruck
Kontakt-FunktionSPDT
KontaktklasseAC=4 A, 250 V
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UC85W I/100
Max. zul. Betriebsdruck [bar]45.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]653 psig
Eigenschaften
Wert
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]135 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-55 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]275 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-70 °F
Menge je Verpackungseinheit100 pc
Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar]20.00 bar
Niedrigerer Aktivierungsdruck [psi]290 psi
Ölfreie KältemittelR134aR513A
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnamePatronendruckschalter
ProdukttypACB
ProduktzubehörSchalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
ResetAuto
SchutzartIP65
SCIP-Dossier Nr.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP-Dossier ProduktnameACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Spezifik. SchlüsselACB-2UC85W
UL-zertifiziertYes
UL-zugelassene KältemittelR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]85 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]185 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-20 °F
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
wartbarNein
ZulassungC UL US UL60730CE 0035TÜV

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.117 Kilogramm
Nettogewicht0.111 Kilogramm
Volume0.225 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428259729
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm